製品の公開
Focus Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set DZR
Focus Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set DZR
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 100 CoolStart without waste set DZR

    Google翻訳”,
    Focus シングルレバー洗面器混合水栓 100 CoolStart 無駄のないセット DZR
    仕様
    • Surfaces: - 31557000 Chrome Specification: • ComfortZone 100 • projection: 119 mm • spout height: 94 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    技術仕様
    • Unique ref31557000
    • コレクションセットBasin mixers
    • コレクションFocus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)177
    • 幅(mm)48
    • 奥行き(mm)157
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures