製品の公開
Logis Universal Liquid soap dispenser
Logis Universal Liquid soap dispenser
    hansgrohe

    Logis Universal Liquid soap dispenser

    Google翻訳”,
    Logisユニバーサルリキッドソープディスペンサー
    仕様
    • Surfaces: - 41714000 Chrome Specification: • wall-mounted • material holder: metal • material container: matt glass • type of soap: liquid soap • filling capacity 200 ml • dosage 2 ml • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • Unique ref41714000
    • コレクションセットLotion dispenser
    • コレクションLogis Universal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)170
    • 幅(mm)67
    • 奥行き(mm)127
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)570
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings