製品の公開
Logis Universal Toilet brush with tumbler wall-mounted
Logis Universal Toilet brush with tumbler wall-mounted
    hansgrohe

    Logis Universal Toilet brush with tumbler wall-mounted

    Google翻訳”,
    Logis Universal トイレブラシホルダー 壁掛け
    仕様
    • Surfaces: - 41722000 Chrome Specification: • wall-mounted • material: brass • material recess: matt glass • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 26 mm • diameter drill hole: 6 mm
    技術仕様
    • Unique ref41722000
    • コレクションセットToilet brush holders
    • コレクションLogis Universal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)355
    • 幅(mm)94
    • 奥行き(mm)128
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレアクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010555
    • ETIM 名Lavatory brush set
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_86
    • Uniclass2015詳細Toilet brush holders
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties
    • UniFormatIIコードE2020
    • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings