製品を公開する
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
41761CHN AddStoris S Corner basket
    hansgrohe

    41761CHN AddStoris S Corner basket

    Google翻訳,
    AddStoris S コーナーバスケット
    仕様
    • Surfaces:

      -41762007 Chrome

      -41762147 Brushed Bronze

      -41762677 Matt Black

      -41762707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • holder material: metal

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • diameter drill hole: 6 mm

    技術仕様
    • 固有参照番号41761CHN
    • 製品ファミリAddStoris
    • 製品グループSoap dishes /-basket
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-11-20
    • 版番号1
    • 高さ(mm)17
    • 幅(mm)302
    • 奥行き(mm)154
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.12
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010557
    • ETIM 名称Soap holder
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 説明Soap dishes
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 番号23-31 25 29 11
    • OmniClass タイトルHand Soap Holders

    対応地域

    アジア
    中華人民共和国