製品を公開する
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
41764CHN AddStoris S Grab bar
    hansgrohe

    41764CHN AddStoris S Grab bar

    Google翻訳,
    AddStoris S グラブバー
    仕様
    • Surfaces:

      -41764007 Chrome

      -41764147 Brushed Bronze

      -41764677 Matt Black

      -41764707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal

      • holder material: metal

      • length: 340 mm

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 306 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    技術仕様
    • 固有参照番号41764CHN
    • 製品ファミリGrab bars
    • 製品グループAddStoris S
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-11-20
    • 版番号1
    • 高さ(mm)45
    • 幅(mm)340
    • 奥行き(mm)74
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.91
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
    • OmniClass 番号23-31 25 25
    • OmniClass タイトルTowel Bars

    対応地域

    アジア
    中華人民共和国