製品を公開する
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted
    hansgrohe

    41782CHN AddStoris S Toilet brush holder wall-mounted

    Google翻訳,
    AddStoris S 壁掛け式トイレブラシホルダー
    仕様
    • Surfaces:

      -41782007 Chrome

      -41782147 Brushed Bronze

      -41782677 Matt Black

      -41782707 Matt White

      Specification:

      • wall-mounted

      • material: metal, glass

      • material recess: matt glass

      • with removable insert

      • with mounting material

      • concealed fastening

      • drilling distance: 26 mm

      • diameter drill hole: 6 mm

    技術仕様
    • 固有参照番号41782CHN
    • 製品ファミリToilet brush holders
    • 製品グループAddStoris S
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-11-20
    • 版番号1
    • 高さ(mm)165
    • 幅(mm)87
    • 奥行き(mm)109
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 正味重量(kg)0.97
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレアクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010555
    • ETIM 名称Lavatory brush set
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 説明Toilet brush holders
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClass 番号23-31 25 00
    • OmniClass タイトルToilet and Bath Specialties

    対応地域

    アジア
    中華人民共和国