製品の公開
Cup-shaped trap standard model
Cup-shaped trap standard model
    hansgrohe

    Cup-shaped trap standard model

    5つ星のうち4.64.6(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    hansgroheカップ型トラップ標準モデル
    仕様
    • Surfaces: - 52053000 Chrome - 52053170 n.a. - 52053450 White - 52053920 n.a. Specification: • adjustment distance 35 - 95 mm • distance to wall 225 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼ • connection dimension outlet: DN32 • main material: brass
    技術仕様
    • Unique ref52053000
    • コレクションセットSiphons/Angle valves
    • コレクションhansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)195
    • 幅(mm)65
    • 奥行き(mm)243
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)451
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011344
    • ETIM 名Shut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC名称Traps and strainers
    • UNSPSC401425
    • Uniclass2015コードPr_65_54
    • Uniclass2015詳細Valve products
    • MasterFormat 2014 コード33 12 16
    • MasterFormat 2014 タイトルWater Utility Distribution Valves
    • OmniClassNumber23-27 37 00
    • OmniClassタイトルLiquid Traps
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING