製品の公開
Design trap Flowstar
Design trap Flowstar
    hansgrohe

    Design trap Flowstar

    5つ星のうち2.22.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    hansgroheデザイントラップFlowstar
    仕様
    • Surfaces: - 52100000 Chrome - 52100020 Polished Chrome - 52100130 Polished Bronze - 52100140 Brushed Bronze - 52100250 Brushed Gold Optic - 52100260 Brushed Chrome - 52100300 Polished Red Gold - 52100310 Brushed Red Gold - 52100330 Polished Black Chrome - 52100340 Brushed Black Chrome - 52100420 Platinum - 52100800 Stainless Steel Optic - 52100810 Satinox - 52100820 Brushed Nickel - 52100830 Polished Nickel - 52100840 Fine Brass - 52100880 Satin Chrome - 52100930 Polished Brass - 52100950 Brushed Brass - 52100990 Polished Gold Optic Specification: • adjustment distance 65 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 70 mm • connection dimension entry: G 1¼
    技術仕様
    • Unique ref52100000
    • コレクションセットSiphons/Angle valves
    • コレクションhansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)280
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)328
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)645
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011344
    • ETIM 名Shut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC名称Traps and strainers
    • UNSPSC401425
    • Uniclass2015コードPr_65_54
    • Uniclass2015詳細Valve products
    • MasterFormat 2014 コード33 12 16
    • MasterFormat 2014 タイトルWater Utility Distribution Valves
    • OmniClassNumber23-27 37 00
    • OmniClassタイトルLiquid Traps
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING