製品の公開
Design trap Flowstar S
Design trap Flowstar S
    hansgrohe

    Design trap Flowstar S

    5つ星のうち3.23.2(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    hansgroheデザイントラップFlowstarS
    仕様
    • Surfaces: - 52105000 Chrome - 52105020 Polished Chrome - 52105130 Polished Bronze - 52105140 Brushed Bronze - 52105250 Brushed Gold Optic - 52105260 Brushed Chrome - 52105300 Polished Red Gold - 52105310 Brushed Red Gold - 52105330 Polished Black Chrome - 52105340 Brushed Black Chrome - 52105670 Matt Black - 52105700 Matt White - 52105800 Stainless Steel Optic - 52105820 Brushed Nickel - 52105830 Polished Nickel - 52105930 Polished Brass - 52105950 Brushed Brass - 52105990 Polished Gold Optic Specification: • adjustment distance 60 - 165 mm • distance to wall 330 mm • odour trap - backwater height is 75 mm • connection dimension entry: G 1¼ • connection dimension outlet: DN32
    技術仕様
    • Unique ref52105000
    • コレクションセットSiphons/Angle valves
    • コレクションhansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)230
    • 幅(mm)72
    • 奥行き(mm)345
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)484
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011344
    • ETIM 名Shut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC名称Traps and strainers
    • UNSPSC401425
    • Uniclass2015コードPr_65_54
    • Uniclass2015詳細Valve products
    • MasterFormat 2014 コード33 12 16
    • MasterFormat 2014 タイトルWater Utility Distribution Valves
    • OmniClassNumber23-27 37 00
    • OmniClassタイトルLiquid Traps
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING