製品の公開
Pipe trap easy to install
Pipe trap easy to install
    hansgrohe

    Pipe trap easy to install

    5つ星のうち4.04.0(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    hansgroheパイプトラップの取り付けが簡単
    仕様
    • Surfaces: - 53010000 Chrome - 53010330 Blue - 53010430 Red - 53010450 White - 53010460 Grey - 53010480 Yellow - 53010570 Green - 53010610 Black - 53010650 Aranja - 53010660 Porphyr - 53010800 Stainless Steel - 53010810 Satinox - 53010840 Fine Brass - 53010880 Satin Chrome - 53010920 n.a. - 53010990 n.a. Specification: • adjustment distance 30 - 120 mm • distance to wall 300 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
    技術仕様
    • Unique ref53010000
    • コレクションセットSiphons/Angle valves
    • コレクションhansgrohe
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)352
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011344
    • ETIM 名Shut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC名称Traps and strainers
    • UNSPSC401425
    • Uniclass2015コードPr_65_54
    • Uniclass2015詳細Valve products
    • MasterFormat 2014 コード33 12 16
    • MasterFormat 2014 タイトルWater Utility Distribution Valves
    • OmniClassNumber23-27 37 00
    • OmniClassタイトルLiquid Traps
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING