製品の公開
RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets
RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets
    hansgrohe

    RainDrain Installation set 1200 for shower drains finish sets

    Google翻訳”,
    RainDrain インストール セット 1200 シャワー排水仕上げセット用
    仕様
    • Surfaces: - 56015181 null Specification: • consists of: Stainless Steel drain, height adjustment feet, tiling aid, pre-assembled sealing membrane, hair catcher • suitable for all RainDrain Rock and RainDrain Match finish sets • where to use: new construction, renovation • incl. height adjustment feet and tiling aid for installation • with integrated slope • material installation set: Stainless Steel 304 (1.4301)
    技術仕様
    • Unique ref56015USA
    • コレクションセットConcealed basic set shower drains
    • コレクションRainDrain
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-31
    • エディション1
    • 高さ(inch)50
    • 幅(inch)178
    • 奥行き(inch)600
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)1.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類パイプ取付具
    • ETIM コードEC011720
    • ETIM 名Shower drain
    • UNSPSC名称Plumbing adapters
    • UNSPSC40141719
    • Uniclass2015コードPr_65_52_25
    • Uniclass2015詳細Drainage traps and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
    • OmniClassNumber23-31 17 29
    • OmniClassタイトルShower Drains
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    北米