製品の公開
RainDrain Flex Linear shower drain 100 cm cuttable for free mounting
RainDrain Flex Linear shower drain 100 cm cuttable for free mounting
    hansgrohe

    RainDrain Flex Linear shower drain 100 cm cuttable for free mounting

    Google翻訳”,
    RainDrain フレックス フィニッシュ セット シャワー ドレン 1000 切断可能
    仕様
    • Surfaces: - 56046800 Brushed Stainless Steel - 56046000 Chrome - 56046140 Brushed Bronze - 56046340 Brushed Black Chrome - 56046670 Matt Black - 56046700 Matt White - 56046990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: design grate with removable cover, Dryphon • can be shortened on site • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: two-sided • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    技術仕様
    • Unique ref56046XXX
    • コレクションセットShower drains
    • コレクションRainDrain Flex
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)10
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類パイプ取付具
    • ETIM コードEC011720
    • ETIM 名Shower drain
    • UNSPSC名称Plumbing adapters
    • UNSPSC40141719
    • Uniclass2015コードPr_65_52_25
    • Uniclass2015詳細Drainage traps and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
    • OmniClassNumber23-31 17 29
    • OmniClassタイトルShower Drains
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures