製品の公開
XtraStoris Individual Wall niche Brushed Stainless Steel with design frame 30 x 30 x 10 cm
XtraStoris Individual Wall niche Brushed Stainless Steel with design frame 30 x 30 x 10 cm
    hansgrohe

    XtraStoris Individual Wall niche Brushed Stainless Steel with design frame 30 x 30 x 10 cm

    Google翻訳”,
    XtraStoris 個別壁ニッチ つや消しステンレス鋼、デザイン フレーム 300/300/100
    仕様
    • Surfaces: - 56097340 Brushed Black Chrome - 56097800 Brushed Stainless Steel - 56097140 Brushed Bronze - 56097670 Matt Black - 56097700 Matt White - 56097990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: wall niche with design frame, sealing set • body colour: Brushed Stainless Steel • installation depth: 100 mm • where to use: new construction, renovation • easy to clean surface • suitable for use in wet areas • wall type: solid wall construction, drywall construction • material sealing set: Polystyrene (PS) • material wall niche: Stainless Steel 304 (1.4301) • with 2 mm thick design frame • dimensions wall niche: 300 x 300 x 100 mm (HxWxD) • required dimensions for sealing set: 313 x 325 x 100 mm (HxWxD)
    技術仕様
    • Unique ref56097XXX
    • コレクションセットWall niches
    • コレクションXtraStoris Individual
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)390
    • 幅(mm)390
    • 奥行き(mm)105
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)3.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011801
    • ETIM 名Module sanitary accessories
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings