製品の公開
RainDrain Rock Complete set point drain 100/100 tileable
RainDrain Rock Complete set point drain 100/100 tileable
    hansgrohe

    RainDrain Rock Complete set point drain 100/100 tileable

    Google翻訳”,
    RainDrain Rock 完全なセットポイントドレイン 100/100 タイル化可能
    仕様
    • Surfaces: - 56133001 null Specification: • consists of: point drain, installation set, pre-assembled sealing membrane, grate removal tool • tileable on the back side • easy to clean surface • easy adjustment to tile thickness with height adjustable frame (7 – 18 mm) • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 18 mm • grate removal tool allows easy removal of the finish set • mounting type: free in the floor • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
    技術仕様
    • Unique ref56133USA
    • コレクションセットShower drains
    • コレクションRainDrain Rock
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-31
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(lbs)2.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類パイプ取付具
    • ETIM コードEC011720
    • ETIM 名Shower drain
    • UNSPSC名称Plumbing adapters
    • UNSPSC40141719
    • Uniclass2015コードPr_65_52_25
    • Uniclass2015詳細Drainage traps and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
    • OmniClassNumber23-31 17 29
    • OmniClassタイトルShower Drains
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures