製品の公開
RainDrain Original Finish set shower drain 800
RainDrain Original Finish set shower drain 800
    hansgrohe

    RainDrain Original Finish set shower drain 800

    5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    RainDrain オリジナルフィニッシュセット シャワードレン 800
    仕様
    • Surfaces: - 56198800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, installation set, Dryphon, sealing membrane • frameless design • easy to clean surface • height adjustable installation set • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: renovation • suitable for every type of tile and tile thickness • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • pre-assembled sealing membrane • mounting type: free in the floor • installation on the screed • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
    技術仕様
    • Unique ref56198XXX
    • コレクションセットFinish sets shower drains
    • コレクションRainDrain Original
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)36
    • 幅(mm)65
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
    • IFC分類パイプ取付具
    • ETIM コードEC011720
    • ETIM 名Shower drain
    • UNSPSC名称Plumbing adapters
    • UNSPSC40141719
    • Uniclass2015コードPr_65_52_25
    • Uniclass2015詳細Drainage traps and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 13 19.13
    • MasterFormat 2014 タイトルSanitary Drains
    • OmniClassNumber23-31 17 29
    • OmniClassタイトルShower Drains
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures