製品の公開
RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700
hansgrohe

RainDrain Minimalistic Finish set shower drain 700

Google翻訳”,
RainDrain ミニマル フィニッシュ セット シャワー ドレイン 700
仕様
  • Surfaces: - 56219000 null Specification: • consists of: tileable grate, Dryphon, sealing membrane, grate removal tool • mounting type: wall-mounted • easy to clean surface • height adjustable by 10 mm • tile thickness: up to 18 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • where to use: new construction, renovation • grate removal tool allows easy removal of the finish set • with integrated slope • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • pre-assembled sealing membrane • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
技術仕様
  • Unique ref56219XXX
  • コレクションセットFinish sets shower drains
  • コレクションRainDrain Minimalistic
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-24
  • エディション1
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • OmniClassNumber23-31 17 29
  • OmniClassタイトルShower Drains