製品の公開
60111XXX GladeLake S WC seat and cover
60111XXX GladeLake S WC seat and cover
    hansgrohe

    60111XXX GladeLake S WC seat and cover

    Google翻訳”,

    GladeLake S トイレシートとカバー

    仕様
    • Surfaces:

      - 60111450 White

      Specification:

      • consists of: WC seat and cover, cover
      • material: urea
      • material hinges: steel
      • degree of gloss: glossy
      • for mounting from the top

    技術仕様
    • Unique ref60111XXX
    • コレクションセットToilet seats
    • コレクションGladeLake S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)365
    • 奥行き(mm)435
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 便座
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011196
    • ETIM 名Toilet seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_95
    • Uniclass2015詳細WC seats and covers
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 19 17
    • OmniClassタイトルWater Closet Seats