製品の公開
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply

    Google翻訳”,
    EluPuraオリジナルQタンク(底面給水式)
    仕様
    • Surfaces:

      - 60141450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l



      技術仕様
      • Unique ref60141XXX
      • コレクションセットTop mounted cisterns
      • コレクションEluPura Original
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-10-27
      • エディション1
      • 高さ(Mm)330
      • 幅(mm)390
      • 奥行き(mm)150
      関連
      • 設計国ドイツ
      • 製造国ドイツ
      • 正味重量(kg)13.8
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
      • IFC分類サニタリーターミナル
      • ETIM コードEC010864
      • ETIM 名Surface-mounted flushing reservoir
      • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
      • Uniclass2015詳細WC cisterns
      • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
      • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
      • OmniClassNumber23-31 19 00
      • OmniClassタイトルToilets