製品の公開
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin
    hansgrohe

    60174XXX Xanuia Q Half pedestal for handrinse basin

    Google翻訳”,
    CapeTide Q 手洗器用ハーフペデスタル
    仕様
    • Surfaces:

      - 60174450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • with mounting material


    技術仕様
    • Unique ref60174XXX
    • コレクションセットHalf pedestals
    • コレクションCapeTide Q
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)325
    • 幅(mm)190
    • 奥行き(mm)270
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)8.17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_63
    • Uniclass2015詳細Pedestal wash basins
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures