製品の公開
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS
    hansgrohe

    GladeLake S Tank with bottom water supply WRAS

    Google翻訳”,
    GladeLake S タンク(底部給水 WRAS 付き)
    仕様
    • Surfaces: - 60310450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • operation via push button • water connection: bottom • dual flushing • degree of gloss: glossy
    技術仕様
    • Unique ref60310XXX
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)375
    • 幅(mm)385
    • 奥行き(mm)151
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)13.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNumber23-31 19 19 19
    • OmniClassタイトルWater Closet Tanks
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures