製品の公開
60311XXX GladeLake S Tank with side inlet
60311XXX GladeLake S Tank with side inlet
    hansgrohe

    60311XXX GladeLake S Tank with side inlet

    Google翻訳”,
    サイドインレット付きGladeLake Sタンク
    仕様
    • Surfaces: - 60311450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997 • operation via push button • water connection: right • dual flushing • degree of gloss: glossy
    技術仕様
    • Unique ref60311XXX
    • コレクションセットWashbasins
    • コレクションGladeLake S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)375
    • 幅(mm)385
    • 奥行き(mm)151
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)13.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010864
    • ETIM 名Surface-mounted flushing reservoir
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNumber23-31 19 19 19
    • OmniClassタイトルWater Closet Tanks