製品の公開
60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow
    hansgrohe

    60322XXX Xelu Q Wash basin 1200/480 with 2 tap holes without overflow

    Google翻訳”,
    Xelu Q 洗面台 1200/480 2口水栓付き オーバーフローなし
    仕様
    • Surfaces:

      - 60322450 White

      Specification:

      • material: ceramic

      • outer dimensions basin: 1200x480x80 mm (WxDxH)

      • basin inner height: 100 mm

      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included

      • with 2 tap holes

      • without overflow

      • without waste set

      • installation type: wall mounted

      • overflow class: CL00

      技術仕様
      • Unique ref60322XXX
      • コレクションセットXelu Q
      • コレクションWashbasins
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-07-09
      • エディション1
      • 高さ(Mm)130
      • 幅(mm)1200
      • 奥行き(mm)480
      関連
      • 設計国ドイツ
      • 製造国ドイツ
      • 正味重量(kg)33.34
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
      • IFC分類サニタリーターミナル
      • ETIM コードEC011550
      • ETIM 名Washbasin
      • UNSPSC名称Sanitary ware
      • UNSPSC301815
      • Uniclass2015コードPr_40_20_96
      • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
      • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
      • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
      • OmniClassNumber23-31 13 00
      • OmniClassタイトルSinks
      • UniFormatIIコードD2010
      • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures