製品の公開
Xuniva Evo U Wash bowl 650/400 without tap hole and overflow, dualcolor
hansgrohe

Xuniva Evo U Wash bowl 650/400 without tap hole and overflow, dualcolor

Google翻訳”,
Xuniva Evo U 洗面ボウル 650/400 蛇口穴とオーバーフローなし、デュアルカラー
仕様
  • Surfaces: - 60333760 Slate Matt Grey - 60333780 Sand Matt Beige Specification: • material: ceramic • outer dimensions basin: 650x400x120 mm (BxTxH) • basin inner height: 65 mm • hidden drain included • without tap hole • without overflow • without shelf • installation type: built-on • with mounting material • basin inner colour: white
技術仕様
  • Unique ref60333XXX
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)120
  • 幅(mm)650
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)11.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures