製品の公開
EluPura S Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, SmartClean
EluPura S Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, SmartClean
    hansgrohe

    EluPura S Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow, SmartClean

    Google翻訳”,
    EluPura S 壁掛けビデ 540 蛇口とオーバーフロー付き、SmartClean
    仕様
    • Surfaces: - 61169450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • SmartClean: dirt-repellent glaze • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
    技術仕様
    • Unique ref61169XXX
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)22.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures