製品の公開
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set

    Google翻訳”,
    ポップアップ廃棄物セットを備えたLogis3穴流域ミキサー150
    仕様
    • Surfaces: - 71133000 Chrome Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 150 • projection: 109 mm • spout height: 153 mm • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    技術仕様
    • Unique ref71133000
    • コレクションセットBasin mixers
    • コレクションLogis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-01-25
    • エディション1
    • 高さ(Mm)226
    • 幅(mm)252
    • 奥行き(mm)165
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures