製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
hansgrohe/products/31da756e-5f39-4117-bfa4-747db56d66d2
ホーム
カテゴリー
サニタリー
浴室システム・設備
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
利用できません: アメリカ合衆国
hansgrohe
フォロー
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
Google翻訳”,
原文を見る
hansgrohe隠し設置用シングルレバーバスミキサー用ベーシックセット
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 71465187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 14,5 l/min
技術仕様
技術仕様
Unique ref
71465187
コレクションセット
Concealed Basic set
コレクション
hansgrohe
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2022-11-02
エディション
1
高さ(Mm)
128
幅(mm)
70
奥行き(mm)
132
リンク
リンク
製品のURL
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--71465187
製品識別情報
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--7146518771465187
関連
関連
主なマテリアル
クロム
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
1
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 浴室システム・設備
IFC分類
サニタリーターミナル
UNSPSC名称
Plumbing fixtures
UNSPSC
3018
OmniClassNumber
23-27 31 29 11
OmniClassタイトル
Manual Mixing Valves
対応地域
アジア
中華人民共和国
類似製品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
ダウンロード
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
ダウンロード
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
ダウンロード
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
ダウンロード
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
ダウンロード
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
ダウンロード