製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
hansgrohe/products/00c74117-9582-40f9-9571-4032a5948394
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation
利用できません: アメリカ合衆国
hansgrohe
フォロー
Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation
Google翻訳”,
原文を見る
Rebris S 隠し設置用シングルレバーバスミキサー
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 72466007 Chrome - 72466677 Matt Black Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
技術仕様
技術仕様
Unique ref
72466CHN
コレクションセット
Bath mixers
コレクション
Rebris S
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2022-11-02
エディション
1
高さ(Mm)
187
幅(mm)
150
奥行き(mm)
90
リンク
リンク
製品のURL
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--72466007
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
446
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
バルブ
ETIM コード
EC010862
ETIM 名
Bath mixing tap
UNSPSC名称
Sanitary ware
UNSPSC
301815
Uniclass2015コード
Pr_40_20_87
Uniclass2015詳細
Taps and water supply outlet fittings
MasterFormat 2014 コード
22 41 39
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNumber
23-31 11 00
OmniClassタイトル
Faucets
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
アジア
中華人民共和国
類似製品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
ダウンロード
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
ダウンロード
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
ダウンロード
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
ダウンロード
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
ダウンロード
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
ダウンロード