製品の公開
Rebris S Single lever basin mixer 80 CoolStart without waste set
Rebris S Single lever basin mixer 80 CoolStart without waste set
    hansgrohe

    Rebris S Single lever basin mixer 80 CoolStart without waste set

    Google翻訳”,
    Rebris S シングルレバー洗面混合水栓 80 CoolStart 無駄のないセット
    仕様
    • Surfaces: - 72514000 Chrome Specification: • ComfortZone 80 • projection: 121 mm • spout height: 84 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    技術仕様
    • Unique ref72514XXX
    • コレクションセットBasin mixers
    • コレクションRebris S
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)143
    • 幅(mm)52
    • 奥行き(mm)147
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
    • Uniclass2015詳細Mixers
    • MasterFormat 2014 コード41 14 33
    • MasterFormat 2014 タイトルMixers
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures