製品の公開
Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls with push-open waste set
hansgrohe

Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls with push-open waste set

Google翻訳”,
Rebris E シングル レバー洗面混合水栓 240 プッシュ オープン式廃棄物セット付き洗面ボウル用
仕様
  • Surfaces: - 72563007 Chrome - 72563677 Matt Black Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 240 • projection: 169 mm • spout height: 242 mm • spray type: normal spray • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
技術仕様
  • Unique ref72563CHN
  • コレクションセットBasin mixers
  • コレクションRebris E
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)303
  • 幅(mm)52
  • 奥行き(mm)195
関連
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)1.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_60_75_08_54
  • Uniclass2015詳細Mixers
  • MasterFormat 2014 コード41 14 33
  • MasterFormat 2014 タイトルMixers
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

アジア
中華人民共和国