製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
hansgrohe/products/acdfe029-6d2c-4429-b138-08af6bec1e7c
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
Talis S Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray
で利用可能です。 アメリカ合衆国
hansgrohe
フォロー
Talis S Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray
Google翻訳”,
原文を見る
タリスS シングルレバー キッチンミキサー 200 引き出し式スプレー 2ジェット
ダウンロード
仕様
仕様
Surfaces: - 72813001 Chrome - 72813341 Brushed Black Chrome - 72813671 Matt Black - 72813251 Brushed Gold Optic - 72813831 Polished Nickel - 72813801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 200 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
技術仕様
技術仕様
Unique ref
72813001
コレクションセット
Kitchen mixers
コレクション
Talis S
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-01-15
エディション
1
高さ(Mm)
400
幅(mm)
121
奥行き(mm)
258
リンク
リンク
製品のURL
https://www.hansgrohe.com/articledetail--72813001
関連
関連
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
正味重量(kg)
3
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
バルブ
ETIM コード
EC011431
ETIM 名
Kitchen mixing tap
UNSPSC名称
Sanitary ware
UNSPSC
301815
Uniclass2015コード
Pr_40_20_87_84
Uniclass2015詳細
Sink taps
MasterFormat 2014 コード
22 41 39
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNumber
23-31 11 00
OmniClassタイトル
Faucets
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
ダウンロード
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
ダウンロード
hansgrohe
Logis Universal Towel rack with towel holder
3.8
(
5
)
ダウンロード
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
ダウンロード
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
43
)
ダウンロード
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
ダウンロード