製品の公開
Harlequin Allegro - Dance and Performance Vinyl
Harlequin Allegro - Dance and Performance Vinyl
    Harlequin Floors

    Harlequin Allegro - Dance and Performance Vinyl

    Google翻訳”,

    応用

    Harlequin Allegro は、恒久的な設置用に設計されています。硬くて滑らかな下地に直接敷いて、ビニール製のパフォーマンス サーフェスとして使用できます。

    説明

    Harlequin Allegro は、頑丈なダンス フロアで、市販されているロールアウト ビニール ダンス フロアの中で最も厚いものです。高い弾力性、クローズドセル フォームの裏地、滑りにくいダンス サーフェスにより、ダンサーに優れた保護を提供します。

    機能と利点:

    • 弾力性のある PVC クローズドセル フォームの裏地を備えた異質ビニール。
    • コンテンポラリーダンス、モダンダンス、エアロビクス、ズンバに適しています。また、舞台芸術学校、ダンス施設、ダンススタジオ、体育館などの多目的フロアとしても広く使用されています。
    • Harlequin Allegro は、硬い床下から演奏者の疲労や衝撃による怪我を軽減するために開発されました。
    • ダンス施設、ダンススタジオ、学校、体育館への常設設置に指定されています。
    • ブラックとグレーからお選びいただけます。
    • REACH、BREEAM、LEED に準拠しています。
    • LEED 準拠 VOC 排出量: TVOC >0.5 mg/m³。
    • 熱伝導率: 0.13 W/mK
    • 熱抵抗(R値):0.095 m² K/W。
    仕様
    • Color

      • Black
      • Grey

      Finish

      Embossed

      Material

      Vinyl

      Closed-cell foam backing, woven mineral fibre reinforcement, PVC support, slip-resistant dance surface.

      Shape


      Length

      • 10000 mm
      • 15000 mm
      • 18000 mm
      • 20000 mm

      Width

      1500 mm

      Height

      850 mm

      Warranty description

      • Ten year
      • Five year
    技術仕様
    • Unique refHarlequin-allegro
    • コレクションセットPerformance floor
    • コレクションVinyl floors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-13
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 高性能フローリング