製品の公開
Contours Wall Base - Simplicity
Contours Wall Base - Simplicity

    Contours Wall Base - Simplicity

    Google翻訳”,

    「MyContours」デザインコンペティションの優勝者を含む3つの新しいプロファイルを備えた、Contours Profiled Wall Baseモールディングは、弾力性のあるベースの強化された特性を備えた木工製品の外観を提供します。合板ベースボードとは異なり、輪郭プロファイルの壁ベースは、従来の木製トリムの釘付け、充填、仕上げのコストのかかる作業を排除しながら、欠け、湿気の吸収、破片に抵抗します。

    •耐久性のあるTPRゴムコンパウンドには、急速に再生可能な資源からのバイオベースのフタル酸エステルを含まない可塑剤が含まれています。

    •米国製で、FloorScore®、NSF332プラチナおよびCHPSの基準を満たしています。

    •40フィートのカートンで生産。高さが3インチから7-3/4インチの範囲の17のプロファイルで利用可能、クォーターラウンドおよびコーナーオプション。

    •サテン仕上げは、特注の木工品の外観を提供し、木材に関連する釘打ち、研磨、下塗りを排除します。

    •自然な柔軟性により、床、壁、およびコーナーの不規則性(たとえば、床と壁の継ぎ目、湾曲した壁など)が隠され、建築曲線の周囲に設置できます。

    •すべての色を単一の価格帯でご利用いただけます。他のRoppeカラーとカスタムカラーが利用可能で、最小値が適用されます。

    Roppe Corporation, USAに連絡する

    技術仕様
    • Unique refcontours-wall-base-simplicity
    • コレクションセットWall Base
    • コレクションContours Wall Base
    • タイプ建築資材
    • 公開日2021-05-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルエラストマー
    • 副マテリアルゴム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ゴム製フローリング
    • IFC分類Floor
    • ETIM コードEC012271
    • ETIM 名Rubber flooring
    • UNSPSC名称Rubber flooring
    • UNSPSC30161705
    • Uniclass2015コードPr_35_90_43_74
    • Uniclass2015詳細Rubber cove skirtings
    • MasterFormat 2014 コード09 65 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResilient Base
    • OmniClassNumber23-15 17 15 15
    • OmniClassタイトルRubber Flooring
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes