製品の公開
Harlequin Cascade - Dance and Performance Vinyl Floor System
Harlequin Cascade - Dance and Performance Vinyl Floor System
Harlequin Cascade - Dance and Performance Vinyl Floor System
Harlequin Cascade - Dance and Performance Vinyl Floor System
Harlequin Cascade - Dance and Performance Vinyl Floor System
Harlequin Cascade - Dance and Performance Vinyl Floor System
    Harlequin Floors

    Harlequin Cascade - Dance and Performance Vinyl Floor System

    Google翻訳”,

    Harlequin Cascade は、Harlequin の主力製品であるプロ仕様のビニール製パフォーマンス フロアで、世界有数のダンス カンパニーやダンス会場で使用されています。耐久性に優れた均質ビニールで、滑りにくいエンボス加工のダンス サーフェスを備えており、ダンス スタジオ、劇場、コンサート、照明デザイナーや写真家向けの高品質ベースとして最適です。

    機能と利点:

    Harlequin Cascade は究極の頑丈なダンスフロアで、見た目以上に優れたグリップ力と、照明デザイナーのための高品質なベースを提供します。

    バレエ、コンテンポラリー、モダン、劇場のステージ、エアロビクス、ヒップホップ、ストリート、ジャズ、サルサ、パーカッシブ(タップ/アイリッシュ/フラメンコ)、コンサート、その他の多目的用途など、さまざまな用途に適しています。

    Harlequin Cascade は、ルーズレイまたは恒久的な設置用に指定されており、バレエの床として広く使用されていますが、タップダンスの床としても人気があり、Riverdance のツアーで使用されていることからも、その汎用性が証明されています。

    Harlequin スプリングフロアと組み合わせて使用​​すると、ビニール製パフォーマンス サーフェスとして最適な選択肢となる Harlequin Cascade は、印刷にも適しています。

    ブラック、ライトグレー、ダークグレー、ヘーゼルナッツ、ホワイトからお選びいただけます。

    REACH、BREEAM、LEED に準拠しています。

    LEED 準拠 VOC 排出量: TVOC >0.5 mg/m³。

    床暖房と併用してください(最高27⁰C)。

    衝撃によって発生する音のレベル(室内)(Lw):Woodspring の場合 92.80 dBA、Liberty の場合 99.80 dBA。

    仕様
    • Color: Black - Grey (Light & Dark) - White - Brown (Hazelnut)

      Finish: Embossed (Silky smooth)

      Material: Vinyl (Homogeneous PVC, mineral fibre reinforcement, Homogeneous PVC with a slip-resistant dance surface)

      Length: 10 000 / 15 000 / 18 000 / 20 000 / 25 000 mm

      Width: 2 000 mm

      Thickness: 2.0 mm

      Weight: 2.6kg/m2

    技術仕様
    • Unique refHarlequin-cascades
    • コレクションセットPerformance floor
    • コレクションVinyl floors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 高性能フローリング
    • IFC分類Floor
    • Uniclass2015コードSL_40_60_21
    • Uniclass2015詳細Dance floors
    • OmniClassNumber23-15 17 19 17
    • OmniClassタイトルGymnasium or Dance Flooring