製品の公開
Harlequin Fiesta - Dance and Performance Vinyl
Harlequin Fiesta - Dance and Performance Vinyl
    Harlequin Floors

    Harlequin Fiesta - Dance and Performance Vinyl

    Google翻訳”,

    応用

    Harlequin Fiesta は、恒久的または一時的な設置用に指定されており、適切な Harlequin スプリング フロアと組み合わせて使用​​することをお勧めします。接合部は溶接またはテープで固定され、連続したパフォーマンス サーフェスを形成します。

    説明

    Harlequin Fiesta は、オーク調のプリントフィルムの上に透明な表面摩耗層を備えたビニール製パフォーマンス フロアです。木製のダンス フロアとまったく同じように見えますが、従来の木製フロアに伴う清掃やメンテナンスの問題を回避できます。

    Harlequin Fiesta は、コンテンポラリー ダンス、社交ダンス、サルサ、ヒップホップ、ジャズ、ストリート、パーカッシブ ダンス (フラメンコ、アイリッシュ、タップ) に最適です。エアロビクスや劇場のフロアとしても広く使用されています。

    機能と利点:

    • Harlequin Fiesta は、恒久的または一時的な設置用に指定されています。
    • オークストリップ効果で利用可能。
    • REACH、BREEAM、LEED に準拠しています。
    • LEED 準拠 VOC 排出量: TVOC >0.5 mg/m³。
    • 床暖房と併用してください(最高27⁰C)。

    ダンスや舞台芸術用のビニール床システム。

    仕様
    • General information


      Color

      Grey

      Grey oak effect.

      Finish

      Smooth

      Material

      Vinyl

      Shape

      Length

      • 15000 mm
      • 20000 mm
      • 25000 mm

      Width

      2000 mm

      Height

      2.45 mm

      Warranty description

        • Ten year - If installed by Harlequin.
        • Five year
      技術仕様
      • Unique refHarlequin-fiesta
      • コレクションセットPerformance floor
      • コレクションVinyl floors
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2024-09-13
      • エディション1
      • 高さ(Mm)2.45
      • 幅(mm)2000
      関連
      • 主なマテリアルビニール
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ床材 - 高性能フローリング