製品の公開
Harlequin Floor-mounted Double Ballet Barre Bracket
Harlequin Floors

Harlequin Floor-mounted Double Ballet Barre Bracket

Google翻訳”,
バレエ バー ブラケット。床と同時に設置することも、既存の表面に後から取り付けることもできます。M10 固定具が必要です。特注色もご用意しています。詳細についてはメーカーにお問い合わせください。床から上部バーまでの高さ - 1055 mm。特長と利点: ブラケット付きのポータブル、自立型、または床に常設するバレエ バーのシリーズ。ウォームアップやストレッチ運動によく使用されます。調整可能な脚。平らでない床でも安定します。
仕様
  • Color: Black

    Finish: Bracket powder-coated, Barre sanded

    Material: Steel - Timber

    Length: 1 500 / 2 300 mm

    Width: 50 mm

    Height: 1 080 mm


技術仕様
  • Unique refHarlequin-floor-mounted-double-ballet-barre-bracket
  • コレクションセットBallet barre and bracket
  • コレクションFloor-mounted Ballet Barres
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアル木材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 高性能フローリング
  • Uniclass2015コードSs_25_15_60_35
  • Uniclass2015詳細Handrail systems