製品の公開
Harlequin FreeStyle™ - Dance and Performance Vinyl
Harlequin FreeStyle™ - Dance and Performance Vinyl
    Harlequin Floors

    Harlequin FreeStyle™ - Dance and Performance Vinyl

    Google翻訳”,

    応用

    Harlequin FreeStyleは永久または一時的な用途に指定されています

    設置時には、接合部を溶接またはテープで固定して連続した性能面を形成します。この表面は、あらゆる硬質または滑らかな下地床に敷くことができ、適切な Harlequin スプリング フロアと組み合わせて使用​​することをお勧めします。

    説明

    Harlequin FreeStyle は、滑りにくいダンス サーフェス、ビニール サポート層、クローズドセル フォームの裏地を備えたクッション性のあるビニール製パフォーマンス フロアで、硬い床下地に対する保護を強化します。

    Harlequin FreeStyle は、ヒップホップ、ジャズ、ストリート ダンス (ブレイク ダンス) などのダンス スタイル向けに開発されました。あらゆるコンテンポラリー ダンス、モダン ダンス、エアロビクス、ズンバに広く使用されています。

    機能と利点:

    • Cfl-s1(EN 13501-1)。
    • ロールの長さは 4 種類からお選びいただけます。
    • 滑りにくい表面。
    • クローズドセルフォームの裏地。
    • LEED、BREEAM、REACH に準拠。
    • 床暖房での使用に適しています(最高 27 度)。

    ダンスや舞台芸術用のビニール床システム。

    仕様
    • General information

      Color

      Grey

      Black

      Finish

      Embossed

      Slip resistant.

      Material

      PVC

      Foam

      Vinyl

      Shape

      Other

      Length

      • 15000 mm
      • 20000 mm
      • 25000 mm
      • 30000 mm

      Width

      1500 mm

      Height

      4.5 mm

      Warranty description

      • Ten year if fitted by Harlequin
      • Five year
    技術仕様
    • Unique refHarlequin-freestyle
    • コレクションセットPerformance floor
    • コレクションVinyl floors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4.5
    • 幅(mm)1500
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 高性能フローリング