製品の公開
Harlequin Liberty - Sprung Floor - Dance and Performance Floor
Harlequin Floors

Harlequin Liberty - Sprung Floor - Dance and Performance Floor

Google翻訳”,
Harlequin Liberty は、ラッカー塗装されたバーチ合板を使用したモジュラースプリングフロアパネルシステムで、衝撃を緩和する二重密度エラストマーパッドを備え、常設またはポータブル設置用に設計されています。Liberty パネルは、交差接合部が一致しないように、下地床に「レンガ積み方式」で敷かれます。これにより、1 人以上のダンサーに同じ感触とエネルギーリターンが提供されます。Harlequin Liberty は、Harlequin パフォーマンス ビニールおよび無垢材またはエンジニアードウッド仕上げのさまざまな Harlequin パフォーマンス サーフェス オプションとともに使用できます。必要に応じて、エッジ トリムとランプを利用できます。機能と利点: エリア弾性により、パフォーマーが着地する部分に「柔軟性」または屈曲を提供します。床全体に均一なサスペンションにより、従来の木製フロアで発生する「硬い部分」がなくなります。一貫した衝撃吸収により、怪我のリスクが大幅に軽減され、パフォーマンスが向上します。すばやく簡単に設置でき、再構成の柔軟性があります。妥当な消耗に対する保証は 5 年間です。 Harlequin Liberty パーマネント スプリング フロアは、Harlequin の契約部門によって、フロアが正しく設置され、現在の規制と基準に完全に準拠していることを保証するトータル パッケージの一部として取り付けられます。システムは、格納式座席を含む重い荷重に耐えられるように調整できます。床暖房と併用: ビニール - 最高 27 ⁰C、木材 - 最高 33 ⁰C。
仕様
  • Color: Black - Grey - White - Brown (Oak strip effect)

    Finish: Natural (Depends on vinyl top surface specified)

    Material: Wood (13 ply of 'BB' grade laminate Birch plywood) - Vinyl

    Length: 1 000 / 2 000 mm

    Width: 1 000 mm

    Height: 37 mm

    Depth: 91 mm

    The panels join together quickly and simply using Harlequin’s proprietary ‘one turn of the key’ latch and lock mechanism. They are easy to transport, store and install making Harlequin Liberty ideal for touring.


技術仕様
  • Unique refHarlequin-liberty
  • コレクションセットPerformance floor
  • コレクションSprung floors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-13
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 高性能フローリング
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_95_95
  • Uniclass2015詳細Wood floating floor systems
  • OmniClassNumber23-15 17 19 11
  • OmniClassタイトルFloating Floors