製品の公開
Harlequin Liberty HD - Dance and Performance Floor
Harlequin Liberty HD - Dance and Performance Floor
Harlequin Liberty HD - Dance and Performance Floor
Harlequin Liberty HD - Dance and Performance Floor
    Harlequin Floors

    Harlequin Liberty HD - Dance and Performance Floor

    Google翻訳”,

    応用

    パネルは丸い突起と溝を使って素早く簡単に結合され、Harlequin 独自の「キーを 1 回回す」ラッチとロック機構を使用して所定の位置に固定されます。持ち運び、保管、設置が簡単なため、Harlequin Liberty はツーリングに最適です。

    説明

    Harlequin Liberty HD は、当社の有名な Liberty スプリング フロア パネル システムの開発品で、より厳しい環境でも耐久性が強化されるように設計されています。Harlequin Liberty HD は、衝撃を緩和する二重密度エラストマー パッドを備えたバーチ合板スプリング フロア パネル システムで、常設またはポータブル設置用に設計されています。パネルの両面は黒色のポリマー樹脂でコーティングされており、上面にはテクスチャ加工されたグリップ性の高いパターンが施されており、耐摩耗性、滑り止め性、耐候性に優れています。

    リバティ パネルは、交差する接合部が重ならないように、下地の床に「レンガ積み」のように敷かれます。これにより、1 人または複数のダンサーに同じ感覚とエネルギーが返されます。

    Harlequin Liberty は、Harlequin パフォーマンス ビニールや無垢材または人工木材仕上げのさまざまな Harlequin パフォーマンス サーフェス オプションと組み合わせて使用​​できます。必要に応じて、エッジ トリムとランプも利用できます。

    機能と利点:

    • 恒久的に設置することも、ポータブルフロアとして設置することもできます。
    • より厳しい環境にも対応できる耐久性を備えています。
    • パネルは、交差接合部が一致しないように、レンガ積みのように床下地の上に敷かれます。
    • パネルは丸みを帯びた舌片と溝のシステムによって結合されます。
    • パネルは、「キーを一回転させる」ラッチとロック機構を使用して固定されます。
    • 所定の間隔で、二重密度の衝撃緩和エラストマー パッドを配置します。ポータブル パネルの場合、パッドには透明な PVC 保護が施されます。
    • 顧客または Harlequin のインストール チームによってインストールできます。

    常設または移動可能なスプリングフロア。

    仕様
    • General information

      Color

      Black

      Finish

      Textured

      Material

      Plywood

      Shape

      • Rectangle
      • Square

      Length

      • 1000 mm
      • 2000 mm

      Width

      1000 mm

      Height

      37 mm

      Warranty description

      • Ten year
      • Five year
    技術仕様
    • Unique refHarlequin-liberty-HD
    • コレクションセットPerformance floor
    • コレクションSprung floors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)37
    • 幅(mm)1000
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 高性能フローリング