製品の公開
Harlequin Liberty Switch - Multi-use Performance Floor System
Harlequin Floors

Harlequin Liberty Switch - Multi-use Performance Floor System

Google翻訳”,

ハードワイヤードなコントロールユニットによって、硬質の劇場用フロアとスプリング式のパフォーマンス用フロアを切り替えることができる多目的フロア システムです。

機能と利点:

  • スペースを最大限に活用できます。
  • 保管コストはかかりません。
  • 有線マスターコントロールユニットを使用した簡単なワンタッチ操作。
  • ハードワイヤード マスター コントロール ユニットは、ステージ機械制御システムと互換性があります。
  • 必要に応じて、床にバネゾーンと剛性ゾーンを作成できます。
  • 選択したモードを維持するために電力は必要ありません。
  • 必要に応じて、トラップ、リフト、回転などの機能を組み込むように構成できます。
  • 30 秒以内に固定モードからスプリング モードに変形します (エリアのサイズ、設置サイズ、電源によって異なります)。
  • 各列の端にあるアクチュエータによって駆動されるガイド レール上を走行するサイド バーで接続された一連の移動キャリッジが含まれます。
  • 移動するキャリッジは、Harlequin スプリング フロア パネルの下側にあるストップ ブロックとかみ合って固定フロアを形成し、切り離してスプリング フロアを形成します。
  • ベースユニットには、上部の Harlequin スプリング フロア パネルのスプリング エラストマー パッドと揃うエラストマー サポート バテンが取り付けられています。
  • 上部パネルはハーレクイン スプリング フロア パネルで、下側には超高分子量ポリエチレン (UHMWPE) の低摩擦ブロックが追加されています。
  • 英国特許 GB2592382、米国特許 11,649,646 B2、オーストラリア:2021227418、国際特許 WO2021/170970。

受賞歴:

  • 受賞 – Journées Techniques du Spectacles et de l'Évenement 2023、パリ、JTSE イノベーション アワードを受賞。
  • 受賞者 – ABTT エンジニアリング プロダクト オブ ザ イヤー、ABTT シアター ショー 2023、ロンドン。
  • 受賞者 – DTHGテクノロジー製品賞、Showtech 2023、ベルリン。
  • 受賞者 – LDI 2022、ラスベガス、LDI ベスト デビュッティング プロダクト アワード。

仕様
  • Length: 2 400 mm

    Width: 1 200 mm

    Height: 91 mm

    Depth: 91 mm

    Designed for venues that regularly have both dance and theatrical performances which requires both a sprung and a rigid floor in the same performance or rehearsal space.

    To be installed by Harlequin’s technical teams.

    To BS EN 1990, BS EN 1991-1-1, BS EN 1995-1-1, BS EN 14904, EN 17206.


技術仕様
  • Unique refHarlequin-liberty-switch
  • コレクションセットPerformance floor
  • コレクションSprung floors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-13
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 高性能フローリング
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_95_95
  • Uniclass2015詳細Wood floating floor systems
  • OmniClassNumber23-15 17 19 11
  • OmniClassタイトルFloating Floors