製品の公開
Harlequin Marine - dance floor for cruse boat
Harlequin Floors

Harlequin Marine - dance floor for cruse boat

Google翻訳”,

Harlequin Marine は、国際海洋機関 (IMO) の基準と耐火等級に準拠しています。表面がわずかに大理石模様になっており、擦り傷がつきにくい、耐久性に優れた均質な PVC ダンス フロアです。

応用

船舶、多目的使用、フラメンコ、アイリッシュ、タップなどの打楽器ダンス、コンサート、テレビ、演劇、オペラ公演。

説明

ダンス、ステージ、劇場、クルーズ船、舞台芸術用のビニール床システム。

機能と利点:

  • Harlequin Marine は、IMO 規格および耐火等級に準拠しているため、クルーズ船に広く設置されています。船舶、パーカッションダンス (タップ/アイリッシュ/フラメンコ)、コンサート、テレビ セット、劇場のステージ、その他の多目的用途に最適です。Harlequin Marine は、永久設置用に指定された、耐久性に優れた耐火ビニール床です。
  • 船舶の限られたスペースやクルーズ船の景観用ドックへの設置に適しています。
  • Harlequin Marine は、Harlequin スプリングフロアと組み合わせて使用​​すると、ビニール製パフォーマンス サーフェスとしても適しています。
  • REACH、BREEAM、LEED に準拠しています。
  • LEED 準拠 VOC 排出量: TVOC >0.5 mg/m³。
仕様
  • General information

    Color

    Black

    Finish

    Embossed

    Slightly marbled

    Material

    Vinyl

    Shape

    Other

    Length

    20 mm

    Width

    2000 mm

    Height

    200 mm

    Warranty description

    Ten year

技術仕様
  • Unique refHarlequin-marine
  • コレクションセットPerformance floor
  • コレクションVinyl floors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)200
  • 幅(mm)2000
  • 奥行き(mm)20
関連
  • 主なマテリアルビニール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 高性能フローリング