製品の公開
Harlequin Stages - construction and refurbishment.
Harlequin Floors

Harlequin Stages - construction and refurbishment.

Google翻訳”,
耐久性に優れたステージ。外装グレードの 18 mm のバーチ合板下地 2 層で構成され、その上に 6 mm の犠牲層が敷かれ、会場のニーズに合わせて選択された Harlequin 上面仕上げが施されています。特徴と利点: トラック、フラット、シザー リフトに対応。メンテナンスが簡単。柔軟な使用。プロジェクトの要件に合わせて製作。既存のコンクリート ベース、木材、または鋼鉄の梁に組み立て可能。梁の中心は荷重と耐久性の要件に合わせて配置されます。オプションでディップ トラップ、オーケストラ ピット フィラー、トラップ ドアとバレエ ワゴン用の設備を含めることができます。ステージの改修: 既存のステージ フロアの改修が必要になった場合、Harlequin では次のサービスを含むさまざまなサービスを提供しています。• 既存の木製フロアの研磨と再塗装 • 「犠牲」ハードウッド上層の交換 • ステージの再構築、修理、または再構成
仕様
  • Weight:18.95 kg/m2

    Load: 789 kg

技術仕様
  • Unique refHarlequin-stages
  • コレクションセットStage building and theater flooring
  • コレクションStage building
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-13
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 高性能フローリング
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードPr_40_70_85
  • Uniclass2015詳細Stage equipment
  • OmniClassNumber23-21 25 13
  • OmniClassタイトルTheater and Stage Equipment