製品の公開
Harlequin Standfast - Dance and Performance Vinyl
Harlequin Standfast - Dance and Performance Vinyl
Harlequin Standfast - Dance and Performance Vinyl
    Harlequin Floors

    Harlequin Standfast - Dance and Performance Vinyl

    Google翻訳”,

    ダンスや舞台芸術用のビニール床システム。

    応用

    恒久的な設置を目的としており、劇場のステージ、バレエ、コンテンポラリー、モダン、パーカッシブダンス(タップ/アイリッシュ/フラメンコ)、ヒップホップ、ストリート、ジャズ、エアロビクス、テレビ、その他の多目的用途に最適です。

    床暖房にも対応できます。

    説明

    Harlequin Standfast は、耐摩耗性、耐久性、滑り止め性に優れたパフォーマンスおよびステージ用フロアです。接着剤を使用した恒久的な設置を目的としており、接合部は熱溶接されて連続したパフォーマンス スペースを形成します。

    機能と利点:

    • Harlequin Standfast は、耐摩耗性、耐久性、滑り止め性に優れたダンス、パフォーマンス、ステージ用の床材です。
    • ハーレクイン スプリング フロアと組み合わせて使用​​すると、ビニール製パフォーマンス サーフェスとして最適です。
    • 恒久的な設置を目的としており、特に劇場の舞台、バレエ、コンテンポラリー、モダン、パーカッシブダンス(タップ/アイリッシュ/フラメンコ)、ヒップホップ、ストリート、ジャズ、エアロビクス、テレビ、その他の多目的用途に適しています。
    • ブラック、グレー、ライトグレーからお選びいただけます。
    • 均質なビニール、弾力性のあるPVCシート。
    • REACH、BREEAM、LEED に準拠しています。
    • LEED 準拠 VOC 排出量: TVOC >0.5 mg/m³。
    • 床暖房と併用してください(最高27⁰C)。
    • 衝撃によって発生する音のレベル(室内)(Lw):Woodspring の場合 91.90 dBA、Liberty の場合 99.20 dBA。
    仕様
    • Color

      • Black
      • Grey

      Guidance for specification option:

      Grey or light grey.

      Finish

      Embossed

      Guidance for specification option:

      Plain embossed

      Material

      Vinyl

      Guidance for specification option:

      Homogeneous PVC with a slip-resistant performance surface.

      Length

      • 10000 mm
      • 15000 mm
      • 20000 mm

      Width

      1500 mm

      Height

      260 mm

      Warranty description

      Ten year

    技術仕様
    • Unique refHarlequin-Standfast
    • コレクションセットPerformance floor
    • コレクションVinyl floors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)260
    • 幅(mm)1500
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 高性能フローリング