製品の公開
Harlequin Studio - Dance and Performance Vinyl
Harlequin Studio - Dance and Performance Vinyl
Harlequin Studio - Dance and Performance Vinyl
Harlequin Studio - Dance and Performance Vinyl
    Harlequin Floors

    Harlequin Studio - Dance and Performance Vinyl

    Google翻訳”,

    ダンスや舞台芸術用のビニール床システム。

    応用

    要求の厳しい振り付けや動きだけでなく、ツアーにも適したソリューションです。バレエ、コンテンポラリー、モダン、ヒップホップ、ストリート、ジャズ、エアロビクスに最適なフロアです。

    恒久的な設置およびポータブルな設置に適しています。

    説明

    Harlequin Studio は、耐久性があり、滑りにくい異種ビニール床で、硬い下地からの保護を提供する、しっかりした軽量フォームの裏地が付いています。そのため、要求の厳しい振り付けや動きだけでなく、ツアーにも最適な床です。

    機能と利点:

    • Harlequin スプリングフロアと組み合わせたビニール製パフォーマンス サーフェスとして最適です。
    • 恒久的な設置およびポータブルな設置に適しています。
    • ブラック、ダークグレー、グレー、ホワイトからお選びいただけます。
    • REACH、BREEAM、LEED に準拠しています。
    • LEED 準拠 VOC 排出量: TVOC >0.5 mg/m³。
    • 熱伝導率:0.25 W/m·K。
    • 衝撃によって発生する音響レベル(室内)(Lw):ウッドスプリングの場合 - 91.50 dBA、リバティの場合 - 98.80 dBA。
    仕様
    • Color

      • Black
      • White
      • Grey

      Guidance for specification option:

      Grey or dark grey.

      Finish

      Embossed

      Guidance for specification option:

      Plain embossed

      Material

      Vinyl

      Guidance for specification option:

      Closed-cell foam backing, woven mineral fibre reinforcement, PVC support, slip-resistant dance surface. Heterogenous Vinyl.

      Shape

      Other

      Length

      • 10000 mm
      • 15000 mm
      • 18000 mm
      • 20000 mm
      • 25000 mm

      Width

      15000 mm

      Height

      3000 mm

      Warranty description

      Ten year

    技術仕様
    • Unique refHarlequin-studio
    • コレクションセットPerformance floor
    • コレクションVinyl floors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-09-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)1500
    関連
    • 主なマテリアルビニール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - 高性能フローリング