製品の公開
Harlequin Wall-mounted Double Ballet Barre Bracket
Harlequin Floors

Harlequin Wall-mounted Double Ballet Barre Bracket

Google翻訳”,
バレエ バー ブラケット。バーの長さをブラケット ヘッド内で結合して、連続した長さにすることができます。ブラケットはさまざまな色と仕上げから選択できます。詳細については、製造元にお問い合わせください。バーは壁から 200 mm 離して設置します。
仕様
  • Distance between wall and mounting head: 21 cm Distance between the two bars (double mounting): 20 cm Mounting base dimensions: 3.9 cm (W) x 30.6 cm (L) x 6 mm thick Weight: 1.5 kg
技術仕様
  • Unique refHarlequin-wall-mounted-double-ballet-barre-bracket
  • コレクションセットBallet barre and bracket
  • コレクションFloor-mounted Ballet Barres
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアル木材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 高性能フローリング
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
類似製品