製品の公開
Harlequin Wall-mounted Single Ballet Barre Bracket
Harlequin Floors

Harlequin Wall-mounted Single Ballet Barre Bracket

Google翻訳”,

応用

バレエ。

説明

バレエ バー ブラケット。バーの長さをブラケット ヘッド内で結合して、連続した長さにすることができます。ブラケットはさまざまな色と仕上げから選択できます。詳細については製造元にお問い合わせください。バーは壁から 200 mm 離して設置します。

機能と利点:

  • ブラケット付きのポータブル、自立型、または壁や床に常設できるバレエバーのシリーズ。
  • ブラケットにはネジとプラグが付属しており、任意の高さに取り付けることができます。シングル ブラケットの場合は固定具が 4 つ、ダブル ブラケットの場合は固定具が 6 つあります。
  • 床からバー上部の中心までの推奨高さは 1052 mm です (ISTD / RAD は 1020 ~ 1150 mm を推奨)。バーは壁からバーの中心まで 21 cm の位置に取り付けられています。ダブル ブラケットでは、2 つの木製バーの間隔は 20 cm です。
  • バーの長さをブラケットヘッド内で結合して、結合部分を隠し、バーの長さが連続しているような印象を与えることができます。たとえば、スタジオの壁全体に沿って結合できます。
  • ブラケットの色の選択: 標準では黒とグレーが利用可能で、白やメタリックなどの追加色は注文可能です。クロームメッキも注文可能です。
  • 木製のバーは直径 5cm (1.9 インチ)、長さ 150cm (59 インチ) です。ブナ材で製造された他の長さもご用意しています。
  • 木製のバーはコーティングされていない、自然な研磨仕上げです
仕様
  • Color

    • Black
    • Grey
    • White

    Manufacturer guidance

    Additional colours including metallic available to order.

    Finish

    Sanded

    Guidance for specification option:

    Barre.

    Powder-coated

    Guidance for specification option:

    Bracket.

    Material

    • Timber
    • Steel

    Shape

    • Rectangle
    • Oval

    Length

    • 1500 mm
    • 2300 mm

    Width

    50 mm

    Height

    1100 mm

    Warranty description

    Five year

技術仕様
  • Unique refHarlequin-wall-mounted-single-ballet-barre-bracket
  • コレクションセットBallet barre and bracket
  • コレクションFloor-mounted Ballet Barres
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアル木材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 高性能フローリング