Haws 1011B バリアフリーHi-Loステンレス製耐破壊性飲用噴水は、特許取得済みのステンレス製プッシュボタンバルブアセンブリを採用し、前面から水量調整が可能で、カートリッジとストレーナーにもアクセスできます。壁掛け式の渦巻きボウルデザインのこの噴水は、棒鋼から機械加工された「唯一」のオールステンレス製バルブボディを採用しています。プッシュボタンアセンブリの前面から水量調整カートリッジと一体型給水ストレーナーにアクセスできるだけでなく、水量調整も前面から行えるため、バルブを取り外すことなく簡単にメンテナンスできます。
本モデルは、米国障害者法(ADA)を含む、障害者に関する現行の連邦規制をすべて満たしています。Hawsは、NSF/ANSI/CAN 61-Section 9、NSF/ANSI/CAN 372、カリフォルニア州提案65、連邦安全飲料水法など、すべての既知の定義に基づき鉛フリーの飲料水噴水、蛇口、電気温水器を製造しています。本製品は、カリフォルニア州保健安全法116875(AB 1953-2006)および116876(AB 100)「NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1」に準拠しています。製品に含まれるもの:
プロポジション65に関する警告。カリフォルニア州在住の方へ:本製品には、カリフォルニア州においてがん、先天性欠損症、またはその他の生殖機能障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。詳しくはこちらをクリックしてください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |