製品の公開
Model 1212SF, Wall Mount Hi-Lo ADA Filtered Water Cooler with Bottle Filler
Haws Corporation

Model 1212SF, Wall Mount Hi-Lo ADA Filtered Water Cooler with Bottle Filler

Google翻訳”,

モデル 1212SF、フィルター付き、ステンレス鋼 Hi-Lo 壁掛け式屋内 ADA ウォーター クーラー (水ボトル充填ステーション付き) は、電子バブラー バルブとプッシュ バー アセンブリ、センサー操作のボトル ​​フィラー、およびバブラー停止機能を備えています。

Haws 1212SF 壁掛け Hi-Lo ADA ウォーター クーラー (水ボトル充填ステーション付き) は、業界で最も包括的な水分補給製品の最新製品です。モダンで革新的なデザインは、オフィススペース、大学、空港と融合したり、学校の体育館などのスペースの機能的ニーズを満たすように調整されています。 Hi-Lo デュアル ステーション設計により、標準的な左側の高/右側の低 ADA ファウンテン アクセスが可能になります。電子プッシュバー作動のソレノイドバルブにより作動が簡単になり、柔軟な抗菌ゴム製マウスガードを備えた圧力調整バブラーは調整の必要がありません。センサーで作動するボトルフィラーによりハンズフリー操作が可能になり、直感的な LED 電子ディスプレイで水が濾過されている時期やペットボトルが何本保存されているかをユーザーに知らせることができます。電子ライフサイクル制御機能により常にろ過された新鮮な水は、フィルターがガロン容量に達すると水の流れを遮断します。フィルターを交換すると再び流れが始まります。

  • 怪我から守る柔軟なバブラーマウスガード
  • バブラーの流れを自動調整 - 流入水圧の変化に合わせて調整する必要はありません
  • 回転防止のねじ込み式バブラーヘッド
  • エネルギー効率の高い冷凍蒸発器: サーマルマス冷却技術を使用した強化されたタンクレス蒸発器コイルで、使用するたびに水分が 100% 排出されます。
  • ハンズフリーセンサー操作ボトルフィラー
  • 耐破壊センサーにより傷や水滴の付着に強い
  • 自動パージ機能は 24 時間ごとに自動的に循環し、新鮮な水の供給とトラップの完全性を確保します。
  • LED照明付きボトル充填エリア
  • ウォーターボトル充填ステーションの迅速な 1.1 GPM 充填速度 (流入圧力に応じて)
  • スマートな省エネ機能により、2 時間使用しないと照明がオフになり、冷蔵庫システムの電源がオフになり、使用するか照明が通常に戻ると自動的に再起動します。
  • 計画的な施設閉鎖や週末などにシャットダウンするようにプログラム可能。
  • 3000 ガロン (11,356 L) 容量のフィルターで交通量の多いエリアに対応
  • 耐久性に優れ、お手入れが簡単な 304 ステンレス鋼のスキン
  • 多くの既存の水冷クーラーに対する後付け設置の互換性
  • 100%鉛フリーの水路
  • 独自の洗面器設計により水の飛び散りが軽減され、掃除が簡単になります。
  • 亜鉛メッキ鋼フレーム
  • 屋内使用向け定格
  • 米国で設計および組み立て

NSF/ANSI 42、NSF/ANSI 53、NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1、NSF/ANSI/CAN 372、ASME A112.18.1/CSA B125.1、UL 399 および CSA C22.2 に準拠する CSA 認定No. 120。ADA は、正しく取り付けられている場合、ICC A117.1、CSA B651、DOJ の 2010 ADA Standards for Accessible Design に準拠しています。 ASHRAE 18 準拠の冷却能力は、80 度の入口水と 90 度の周囲温度に基づいて、50 度の飲料水で 1 時間あたり 8.0 ガロンです。 FCC ID: 2AUAN-1200SF および IC: 25959-1200SF。電気ウォータークーラーは、屋外用途や密閉されたプールエリア (塩素) 向けには推奨または設計されていないため、これらの条件に従わない場合は保証が無効になる可能性があります。

プロップ 65 の警告。カリフォルニア州在住者向け警告: この製品には、癌や先天異常、その他の生殖障害を引き起こすことがカリフォルニア州で知られている化学物質が含まれています。

仕様
  • Model 1212SF indoor wall-mount ADA Hi-Lo stainless steel filtered water cooler and bottle filler shall include an ASHRAE compliant, hermetically sealed R-134a refrigeration system with thermostat. Unit features a unique, modern Hi-Lo (dual fountain) design with 304 satin finish stainless steel outer shell. Energy savings feature powers down refrigeration system after 2 hours of non-use and the lights shut off, and will automatically start again when used. The unit can also be programmed to shut down during planned facility closures, weekends, etc. Digital LED interface keeps user appraised of filter usage, programming, and error codes. The 3000-gallon (11,356 L) filter with Electronic Lifecycle Control turns water off when capacity is reached. Flow will begin again when new filter is installed. Bottle filler basin drains directly to the unit's waste. The system includes electronic front push bar controlled solenoid valves, .45 gpm self-regulating, anti-rotational bubbler heads with flexible antimicrobial mouth guards, bubbler heads deactivation feature, bottle filler auto purge every 24 hours, enhanced tankless evaporator coil using thermal mass cooling technology, and LED illuminated bottle fill area. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 350, full load amps: 5. Dimensions: (L x W x H) 18-3/4 x 34-1/16 x 40-3/4"

技術仕様
  • Unique refhaws-1212sf
  • コレクションセットDrinking Fountains/Coolers
  • コレクションWater Bottle Filler
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-09
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード22 47 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ