製品の公開
Haws 2000HS RIVIVE Hydration Station Recessed Bottle Filler, Non-Refrigerated
Haws Corporation

Haws 2000HS RIVIVE Hydration Station Recessed Bottle Filler, Non-Refrigerated

Google翻訳”,

モデル 2000HS は、耐破壊性、建築的、モーション アクティベート式のボトル充填ステーションで、タッチフリーで衛生的な建築的魅力を備えたウォーター ディスペンサーです。ユーザーは、ボトル入り飲料水の欠点を一切気にすることなく、新鮮なろ過水の利点を享受できます。埋め込み式の壁取り付け設計により、ボトル充填ステーションは、余分なスペースを占有することなく、複数の場所に安全に配置できます。このユニットは、標準の 16 インチ (406 mm) スタッド間に便利に取り付けられ、学校、オフィス ビル、フィットネス センター、製造施設などの常設で人通りの多い用途に適しています。

  • CSA により NSF/ANSI/CAN 61、セクション 9、NSF/ANSI/CAN 372、CSA 標準 B483.1、カリフォルニア州健康安全法 116875 (AB 1953-2006) に基づいてテストおよび認定済み
  • ステンレススチール製のフロントパネルとボトルフィラーアルコーブ
  • センサーには20秒のタイムアウト機能があり、不要な使用を防止します。
  • 自動パージ機能は24時間ごとに自動的に循環し、新鮮な水の供給とトラップの完全性を保証します。
  • 最先端の一体型水ろ過システムにより、新鮮でろ過された水が保証されます
  • 3000ガロン(11356L)の容量、交換が必要になったときに知らせるフィルター交換インジケータライト付き、モデル6428
  • 簡単に設定、変更、モニターのリセットプログラミングが組み込まれたスマートフィルターの交換用フロントアクセス
  • 層流により飛び散りを防ぎ、飲用エリアを密閉して清潔に保ちます。
  • 大型 LED ライト付きの 12 インチボトル開口部で、1.1 gpm の高速充填速度と、保存されたボトルの数を表示するボトルカウンターを備えています。
  • フィルタリングありまたはフィルタリングなしのいずれかをフィールドで設定可能
  • 屋内使用のみを目的としています

Haws は、NSF/ANSI/CAN 61、セクション 9、NSF/ANSI/CAN 372、CSA 標準 B483.1 など、すべての既知の定義に準拠した鉛フリーの水飲み場と電気式ウォーター クーラーを製造しています。製品は、カリフォルニア州健康安全法 116875 (AB 1953-2006)、カリフォルニア州提案 65、連邦安全飲料水法に準拠しています。

仕様
  • Model 2000HS RIVIVE™ Hydration Station™ motion-activated bottle filling station with architectural roots is recessed wall-mount wheel chair accessible, constructed of heavy duty, Type 304 Stainless Steel with a satin finish, and stainless steel satin finish back panel The unit features an electric sensor for touch-free hygienic operation and a 20-second timeout preventing unwanted use, auto-purge after 24 of non-use, laminar flow to prevent splashing, a 1.2 gpm (4.2 L) flow rate for quick fill-up, and a 3000-gallon (11356 L) carbon block filter. Display menu shows sensor range adjustment, factory reset, software/firmware version readout and error readout. The mounting frame is of heavy gauge, galvanized steel, which provides enough access room for water stop, electrical junction box, filter and drain connections. Field-configurable as either filtered or non-filtered.

技術仕様
  • Unique refHaws-2000HS
  • コレクションセットRIVIVE | Drinking Fountains and Bottle Filling Stations
  • コレクションBottle Filling Station Only
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 飲料用水栓・水飲み場
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_24
  • Uniclass2015詳細Drinking fountains
  • MasterFormat 2014 コード22 47 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDrinking Fountains
  • OmniClassNumber23-31 31 00
  • OmniClassタイトルDrinking Fountains