製品の公開
MULTILAYER Fittings Klimapress PPSU LP
MULTILAYER Fittings Klimapress PPSU LP
MULTILAYER Fittings Klimapress PPSU LP
    Heliroma

    MULTILAYER Fittings Klimapress PPSU LP

    Google翻訳”,
    KLIMAPRESS PPSU は、ポリフェニルサルフォン (PPSU) 製のプレス継手シリーズで、サルフォングレードの中でも最高の性能を発揮します。このポリマーは、高衝撃強度、高耐薬品性、優れた耐酸化性、軽量、低粗さなどの優れた特性を備えており、高い耐久性と長期的な性能を発揮します。ステンレススチール製のプレススリーブには、プレス前にパイプの侵入深さを確認するための検査窓が付いています。各スリーブには、製造順序と直径がマークされています。溝に取り付けられた EPDM O リング (耐高温、耐老化性 O リング) は、継手インサート部分とパイプの内壁の間を密閉します。HELIROMA KLIMAPRESS PPSU 継手は、HELIKLIMA 多層パイプおよび KLIMAPRESS 継手と一緒に使用するように設計されています。KLIMAPRESS PPSU 継手は黒色で提供されます。
    仕様
    • » Highest reliability and durability; » Highly resistant to corrosion and oxidation; » 100% compatible with existing HELIROMA components and tools; » High mechanical resistance; » Very low stress crack sensitivity; » Flow optimised design; » Visual assurance of pipe position; » Quick Installation; » Eco-friendly; » Certification.
    技術仕様
    • Unique refmultilayer-fittings-klimapress-ppsulp
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2025-03-14
    • エディション1
    関連
    • 設計国ポルトガル
    • 製造国ポルトガル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント