製品の公開
Flow120 heat recovery ventilator
Flow120 heat recovery ventilator
Flow120 heat recovery ventilator
Flow120 heat recovery ventilator
Flow120 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow120 heat recovery ventilator

    Google翻訳”,
    静音性と効率性に優れたFlow120は、最大120m³/時の換気能力を誇る壁埋め込み型HRVシステムです。4段階の風量調整機能に加え、ナイトモードとハイパーベンチレーション機能も備えたHelty Flow120は、近代的な住宅空間や第三次産業の小規模オフィスにおいて、適切な換気を確保します。塗装可能な金属板、または白/黒のプレキシガラスなど、様々なカバーオプションから選択できるため、Flow120は住宅のインテリアからオフィスまで、あらゆる環境に調和します。専用の埋め込み設置方式により、厚さ34.5cmの外壁にも対応可能です。エンタルピー熱交換器は最大88%の熱回収率を実現し、高いエネルギー効率を実現します。窓下などの水平設置には、この用途向けに特別に設計されたFlow120Hバージョンがあります。ダクト接続可能なFlow C120モデルは、HRVシステム設計においてさらに汎用性の高いソリューションを提供し、住宅内の複数の部屋への給水を可能にします。窓枠の側面にグリル出口を備えたFlow120バージョンは、ファサードの美観を損なうことなく設置できます。
    技術仕様
    • Unique refFlow120
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収

    対応地域

    ヨーロッパ